Publicar produtos
Oak Heidelberg Satin Lacquer
Kährs

Oak Heidelberg Satin Lacquer

Traduzido por Google,
Os tons de trigo torrado neste piso de carvalho de 3 tiras da Coleção European Naturals são aprimorados pelo design arrebatador do grão.
Especificação
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N59EK50KW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakheidelberg585075
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosEuropean Naturals Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2423
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)