Publicar produtos
Walnut Motif
Kährs

Walnut Motif

Traduzido por Google,
Os tons chocolate deste piso de nogueira manchado de uma única tira da Coleção Canvas são pontilhados com nós e variações de cores naturais, resultando em uma expressão rica e rústica. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa.
Especificação
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AVA1QKW180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawalnutmotif595252
  • Familia de productoKährs Avanti
  • Grupo de produtosCanvas Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)13
  • Largura (mm)1860
  • Profundidade (mm)127
Relacionado
  • Material principalNogueira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (5)