Publicar produtos
Oak Maggiore
Kährs

Oak Maggiore

Traduzido por Google,
A gama de cores preto e castanho deste piso de tira única da Coleção Da Capo resulta em uma expressão extremamente rústica. Os nós e rachaduras que ocorrem naturalmente aumentam a qualidade da superfície, dando ao piso uma aparência desgastada que lembra madeira recuperada. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar a qualidade do grão e realçar as propriedades naturais da madeira. O bisel nos dois lados garante uma aparência e sensação clássicas e completas de prancha. Cada tábua é meticulosamente raspada à mão, o que enfatiza a aparência envelhecida do piso.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 151XDDEKF0KW190
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakmaggiore586392
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de produtosDa Capo Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (5)