Publicar produtos
Oak Millstone
Kährs

Oak Millstone

Traduzido por Google,
Os tons frios de pedra neste piso de tira única da coleção Prime são aprimorados pela variação sutil de cores na madeira. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário. A micro-chanfradura de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa da prancha.
Especificação
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2GKW190
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakmillstone596875
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosPrime Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)1860
  • Profundidade (mm)189
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)