Publicar produtos
Oak Nouveau Black
Kährs

Oak Nouveau Black

Traduzido por Google,
Os pigmentos pretos encontrados neste piso de carvalho de tira única da Classic Nouveau Collection acentuam lindamente os tons de chocolate amargo, resultando em uma expressão sofisticada e versátil. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário.
Especificação
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK1JKW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoaknouveaublack585101
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosClassic Nouveau Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (23)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)