Publicar produtos
Oak Ombra
Kährs

Oak Ombra

Traduzido por Google,
Dicas de canela são marcadas com um grão cinza profundo neste piso de carvalho de tira única da Coleção Boardwalk. Cada tábua foi escovada à mão para realçar o grão e melhorar a dispersão generosa dos nós. O bisel nos quatro lados cria uma aparência clássica de prancha completa.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 151NDMEK13KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakombra597266
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosBoardwalk Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)