Publicar produtos
Oak Pallido
Kährs

Oak Pallido

Traduzido por Google,
A mancha sépia quase imperceptível neste piso de carvalho de tira única da Coleção Boardwalk permite que os tons naturais apareçam, enquanto destaca uma formação característica de nós e rachaduras. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o grão e o chanfro de quatro lados garante um visual clássico de tábua completa.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151NDMEK10KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakpallido597264
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosBoardwalk Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)