Publicar produtos
Oak Prague
Kährs

Oak Prague

Traduzido por Google,
As notas cinzentas neste piso de tira única da Coleção Capital são equilibradas por uma variação de cor uniforme entre as tábuas. Apenas a madeira de carvalho da melhor qualidade é usada, e cada tábua é escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O acabamento em laca ultra-mate que absorve a luz cria a impressão de uma madeira recém serrada, eliminando efetivamente o brilho e protegendo a madeira do desgaste diário. O micro-chanfrado de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha.
Especificação
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEKD4KW200
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakprague597262
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosCapital Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)