Publicar produtos
Oak Safari
Kährs

Oak Safari

Traduzido por Google,
Nuances marrons intensas cobrem uma base cor de mel, enquanto nós e rachaduras bem definidas conferem a este piso de carvalho de tira única da coleção Rugged seu caráter inconfundível. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha. Contrastes claros e escuros na madeira são pontuados com marcas de serra ocasionais, dando ao piso sua aparência restaurada.
Especificação
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Smoked Saw Marks 101P8QEKFKKW180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoaksafari596399
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de produtosRugged Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)