Publicar produtos
Oak Sture
Kährs

Oak Sture

Traduzido por Google,
A mancha de óleo natural neste piso de carvalho de tira única da Founders Collection acentua o acabamento levemente fumê, resultando em uma expressão sutil e rústica. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura da madeira. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa. A raspagem manual melhora a aparência desgastada do piso.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Light Smoked 151N7BEKFMKW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoaksture586733
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosFounders Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring