Publicar produtos
Oak Paris Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Paris Ultra matt lacquer

Traduzido por Google,
As nuances loiras deste piso branco de uma única faixa da Coleção Capital são equilibradas por uma variação de cores uniforme entre as tábuas. Apenas a madeira de carvalho da melhor qualidade é usada, e cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O acabamento em laca ultrafosco e absorvente de luz cria a impressão de madeira recém serrada, eliminando efetivamente o brilho e protegendo a madeira do desgaste diário. A micro-chanfradura de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha.
Especificação
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEK4JKW220
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakparis596842
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosCapital Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2266
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)