Publicar produtos
Oak Suede
Kährs

Oak Suede

Traduzido por Google,
Tábuas selecionadas com grão semelhante, nós mínimos e uma cor dourada consistente, compõem este piso de carvalho uniforme e de uma única faixa da Coleção Canvas. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha.
Especificação
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 13103AEK15KW180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoaksuede595237
  • Familia de productoKährs Avanti
  • Grupo de produtosCanvas Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)13
  • Largura (mm)1860
  • Profundidade (mm)127
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (24)