Publicar produtos
Oak Tveta
Kährs

Oak Tveta

Traduzido por Google,
A rica mancha de café neste piso de carvalho de tira única da Coleção Småland permite que as nuances de carvão totalmente defumadas da madeira penetrem, resultando em uma expressão muito rústica. Contrastes claros e escuros na madeira são pontuados com marcas de serra ocasionais, que conferem ao piso sua aparência restaurada. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha. Cada tábua é meticulosamente raspada à mão, o que realça a aparência rústica do piso.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Light Smoked Saw Marks 151NDSEK04KW240
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoaktveta594639
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de produtosSmåland Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2420
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)