Publicar produtos
Walnut Cocoa
Kährs

Walnut Cocoa

Traduzido por Google,
Os tons quentes de castanho chocolate neste piso de carvalho de uma única faixa da Living Collection são realçados pelos raios arrebatadores encontrados na madeira. O acabamento em laca de seda confere ao piso uma aparência polida, realçando o caráter natural da madeira. O acabamento uniforme protege a madeira do desgaste diário, sem adicionar brilho artificial. A micro-chanfradura de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa.
Especificação
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA50KW 0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawalnutcocoa585009
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de produtosLiving Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)7
  • Largura (mm)1225
  • Profundidade (mm)118
Relacionado
  • Material principalNogueira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos