Publicar produtos
CLASSIC DUO Whirl with COMBIMASSAGE BODY & SOUL 
1700 x 750 x 430
CLASSIC DUO Whirl with COMBIMASSAGE BODY & SOUL 
1700 x 750 x 430
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO Whirl with COMBIMASSAGE BODY & SOUL 1700 x 750 x 430

    Traduzido por Google,
    O sistema de bem-estar KALDEWEI BODY & SOUL combina os elementos água e ar para uma experiência de massagem perfeita. Jatos de água potentes soltam músculos, tendões e articulações, enquanto bolhas de ar pré-aquecidas e cintilantes estimulam a pele. O foco está no prazer pessoal: o programa de turbilhão pode ser ajustado individualmente com a adição de ar. Desta forma, o efeito benéfico chega exatamente onde é necessário. Os bicos laterais podem ser alinhados individualmente ao corpo, bicos especiais tratam especificamente as costas e os pés. A pedido, os bicos laterais e de piso podem ser selecionados separadamente e ajustados em sua intensidade. Esqueça a agitação da vida cotidiana e mergulhe no poder relaxante do ar e da água. Os bicos para massagem de ar e água da BODY & SOUL se encaixam elegantemente na banheira feita de esmalte de aço de alta qualidade e são sempre higiênicos graças ao programa de limpeza automático integrado. Desta forma, o relaxamento é mantido, mesmo após o término da experiência do turbilhão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única107BodySoul
    • Familia de productoSpa
    • Grupo de produtosWhirls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501