Publicar produtos
CENTRO DUO  Whirl with COMBIMASSAGE BODY & SOUL 
1800 x 800 x 485
KALDEWEI

CENTRO DUO  Whirl with COMBIMASSAGE BODY & SOUL 1800 x 800 x 485

Traduzido por Google,
O sistema de bem-estar KALDEWEI BODY & SOUL combina os elementos água e ar para uma experiência de massagem perfeita. Jatos de água potentes soltam músculos, tendões e articulações, enquanto bolhas de ar pré-aquecidas e cintilantes estimulam a pele. O foco está no prazer pessoal: o programa de turbilhão pode ser ajustado individualmente com a adição de ar. Desta forma, o efeito benéfico chega exatamente onde é necessário. Os bicos laterais podem ser alinhados individualmente ao corpo, bicos especiais tratam especificamente as costas e os pés. A pedido, os bicos laterais e de piso podem ser selecionados separadamente e ajustados em sua intensidade. Esqueça a agitação da vida cotidiana e mergulhe no poder relaxante do ar e da água. Os bicos para massagem de ar e água da BODY & SOUL se encaixam elegantemente na banheira feita de esmalte de aço de alta qualidade e são sempre higiênicos graças ao programa de limpeza automático integrado. Desta forma, o relaxamento é mantido, mesmo após o término da experiência do turbilhão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única133BodySoul
  • Familia de productoSpa
  • Grupo de produtosWhirls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501