Publicar produtos
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7
    KALDEWEI

    CONODUO freestanding 1900x900x1900 Mod. 734-7

    Traduzido por Google,
    O CONODUO combina design independente com excelente conforto no banho, proporcionando uma sensação de tranquilidade e clareza. Elementos arquitetônicos e geométricos se combinam para criar um formato diferenciado. Outras características especiais são a descarga oculta com tampa esmaltada e um botão esmaltado para o acionamento da descarga. O revestimento em peça única permite que o CONODUO seja posicionado em qualquer lugar do ambiente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única734-7
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)635
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)99.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501