Publicar produtos
PURO DUO Whirl with AIRMASSAGE SOUL 
1800 x 800 x 420
KALDEWEI

PURO DUO Whirl with AIRMASSAGE SOUL 1800 x 800 x 420

Traduzido por Google,
Deixe o stress da vida quotidiana para trás: o sistema de bem-estar KALDEWEI SOUL garante relaxamento e paz interior com o seu fluxo de ar borbulhante. As bolhas de ar cintilantes e pré-aquecidas garantem uma massagem suave e relaxante na pele. A suave carícia do ar estimula as extremidades das fibras nervosas da pele. Isso produz a sensação única de flutuar sem peso na água. Os bocais de piso particularmente planos e eficientes do sistema de ar SOUL se encaixam elegantemente na banheira feita de esmalte de aço de alta qualidade e são sempre higiênicos graças ao programa de limpeza automático integrado e ao sistema de secagem. Desta forma, o relaxamento é mantido, mesmo após o término da experiência do turbilhão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única664Soul
  • Familia de productoSpa
  • Grupo de produtosWhirls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501