Publicar produtos
PURO NEXT COMBI 1800x800x410 Mod. 1436
KALDEWEI

PURO NEXT COMBI 1800x800x410 Mod. 1436

Traduzido por Google,
A redução de todos os elementos ao essencial é um dos princípios básicos da arquitetura moderna e do design de interiores. O design claro e purista da banheira PURO segue essa abordagem. Como uma banheira de assento único, ela atende ao desejo por um design de alta qualidade e, ao mesmo tempo, acessível. A PURO possui um comprimento de base particularmente generoso para um conforto de banho excepcionalmente alto. COMPROVADA PARA TAXONOMIA DA UE pela publicação oficial das DAPs. A Declaração Ambiental de Produto (DAP) atual pode ser encontrada em Propriedades. Os produtos esmaltados em aço representam sustentabilidade e são 100% recicláveis. A versão padrão branca deste produto é oficialmente certificada Cradle to Cradle® na cor prata .
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1436
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)410
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)56.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501