Publicar produtos
SUPERPLAN with support 800x1800 Mod. 1847-2
SUPERPLAN with support 800x1800 Mod. 1847-2
SUPERPLAN with support 800x1800 Mod. 1847-2
SUPERPLAN with support 800x1800 Mod. 1847-2
    KALDEWEI

    SUPERPLAN with support 800x1800 Mod. 1847-2

    Traduzido por Google,
    As bases de chuveiro SUPERPLAN XXL de nível de piso são o novo tamanho no banheiro. Isso porque finalmente é possível experimentar o prazer exclusivo do banho em um formato incomum. Como nenhuma outra base de chuveiro de nível de piso, a SUPERPLAN XXL amplia a liberdade de movimento e, claro, também dá espaço para dois tomarem banho. Como sua irmã menor, a SUPERPLAN XXL também está disponível em vários tamanhos diferentes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1847-2
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)38.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815