Publicar produtos
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
    KALDEWEI

    SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5

    Traduzido por Google,
    Sistema completo para instalação plana
    Menos é mais. O SUPERPLAN com um suporte extra plano de poliestireno é um exemplo impressionante deste princípio. Com uma altura de instalação de 37 mm (área de chuveiro com suporte de poliestireno), o produto pode ser integrado ao ambiente do banheiro com um aumento mínimo na altura de entrada. O sistema geral consiste em uma superfície de chuveiro e um suporte de poliestireno, que estão disponíveis em sete dimensões diferentes. Além disso, a área do chuveiro pode ser equipada com acabamentos de superfície KALDEWEI.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1864-5
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)47.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText