Publicar produtos
CAYONOPLAN 750x1100x18
CAYONOPLAN 750x1100x18
CAYONOPLAN 750x1100x18
CAYONOPLAN 750x1100x18
CAYONOPLAN 750x1100x18
CAYONOPLAN 750x1100x18
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 750x1100x18

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 2259-5: A nova forma de entrar no mundo das superfícies de chuveiro ao nível do chão chama-se CAYONOPLAN. Graças às 19 dimensões diferentes, à sua saída de resíduos posicionada lateralmente e ao suporte de bandeja ultra plano para a montagem mais fácil possível, o CAYONOPLAN é a solução ideal. Com uma altura de aro de 32 mm e/ou 40 mm para formatos com comprimentos laterais superiores a 120 cm, pode ser perfeitamente instalado sobre azulejos, embora a instalação ao nível do chão também seja possível. Como a combinação perfeita para a banheira CAYONO e o lavatório PURO, o CAYONOPLAN completa o design do banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2259-5
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)1100
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815