Publicar produtos
NEXSYS 1200x1200x20
NEXSYS 1200x1200x20
NEXSYS 1200x1200x20
    KALDEWEI

    NEXSYS 1200x1200x20

    Traduzido por Google,
    NEXSYS – um conceito completamente revolucionário; não há maneira mais rápida e fácil de encaixar uma superfície de chuveiro ao nível do chão com canal de esgoto. Porque NEXSYS não é simplesmente uma superfície de duche, mas sim um sistema completo e pronto a instalar. Os componentes já estão conectados e podem ser instalados imediatamente – incluindo canal de resíduos integrado e elemento de suporte inclinado robusto. Portanto, descrever a NEXSYS como uma pequena revolução seria um eufemismo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2620
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)22
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815