Publicar produtos
CENTRO 900x500x120
CENTRO 900x500x120
    KALDEWEI

    CENTRO 900x500x120

    Traduzido por Google,
    Modelo No.3062: Fusão de minimalismo e elegância simples - aparência luxuosa - integra-se perfeitamente tanto em ambientes de banheiro modernos quanto tradicionais - o círculo tomado como a forma básica ecoa no dreno esmaltado perfeitamente integrado - borda do lavatório com amplo espaço para acessórios individuais - contrapartida correspondente para o banho Centro - projetado por Anke Salomon
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3062
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)17.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815