Publicar produtos
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
MIENA 580x380
    KALDEWEI

    MIENA 580x380

    Traduzido por Google,
    Modelo n.º 3185: As taças angulares MIENA são igualmente filigranas, mas com um aspecto muito mais masculino. Raios comparativamente pequenos, os contornos apenas parcialmente arredondados e a tampa de descarga quadrada acentuam esse efeito – e ampliam o espectro da família de tigelas da maneira mais elegante.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3185
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)11.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815