Publicar produtos
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
    KALDEWEI

    OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196

    Traduzido por Google,
    O lavatório de encastrar OBJECT Q é uma solução convincente para todos os que pretendem combinar elegância intemporal e funcionalidade inteligente. A forma retangular clássica com o contorno interno generoso, mas suave, confere ao OBJECT Q seu caráter elegante. OBJECT Q funciona perfeitamente em combinação com uma ampla variedade de materiais de bancada, e a borda de instalação completa permite uma perfeição especial quando embutida.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3196
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-07
    • Número de edição1
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815