Publicar produtos
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
    KALDEWEI

    OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199

    Traduzido por Google,
    O lavatório embutido OBJECT R é a solução de lavatório confiável para uma área de lavagem durável. O clássico redondo combina design atemporal com qualidade duradoura e funcionalidade pragmática. OBJECT R pode ser usado perfeitamente em combinação com uma ampla variedade de materiais de bancada. Dependendo da solução de instalação, OBJECT R está disponível com esmalte em um ou ambos os lados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3199
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-07
    • Número de edição1
    • Largura (mm)475
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815