Publicar produtos
CALIMA 700x900 Mod. 3208
KALDEWEI

CALIMA 700x900 Mod. 3208

Traduzido por Google,

A CALIMA, feita de SolidLite, é a superfície de duche inovadora para casas de banho modernas. Equipada com Invisible Grip de série, oferece o máximo conforto no duche e impressiona com o seu acabamento elegante. Pode ser instalada ao nível do chão ou quase ao nível do chão em casas de banho modernas. A elegante superfície de duche permite o acesso por três lados sem degrau e possui uma borda invisível. A ligeira inclinação na borda facilita a instalação de uma cabine de duche ou parede divisória. O ralo redondo está localizado no centro da parte frontal e é delimitado por uma borda marcante junto à parede. Os cantos com raio acentuado enfatizam o design contemporâneo. Está disponível em 44 dimensões e 5 cores coordenadas KALDEWEI.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3208
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)16.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815