Publicar produtos
ALUVIA 1000x1200 Mod. 3263
ALUVIA 1000x1200 Mod. 3263
    KALDEWEI

    ALUVIA 1000x1200 Mod. 3263

    Traduzido por Google,

    A ALUVIA, fabricada com o inovador material SOLIDLITE, é a superfície de duche premium para casas de banho de elegância intemporal. O design minimalista impressiona com a sua superfície plana, acessível por todos os quatro lados sem desníveis. O sistema Invisible Grip, de série, garante uma estabilidade excecional. O ralo quadrado embutido, localizado na parte frontal, possui o inovador mecanismo de abertura K-CLICK'N'CLEAN com função de filtro de cabelo, para uma remoção e limpeza particularmente fáceis. Graças ao SOLIDLITE, a ALUVIA oferece isolamento acústico, proporcionando uma experiência de duche agradavelmente silenciosa e relaxante.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3263
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)34.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText