Publicar produtos
SANIFORM V1-V4 STAR 1600x700x400 Mod. 332_V3
KALDEWEI

SANIFORM V1-V4 STAR 1600x700x400 Mod. 332_V3

Traduzido por Google,
Existem formas sem as quais o dia a dia é impensável. As banheiras monocomando SANIFORM, com o escoamento posicionado na extremidade dos pés, são exemplos clássicos de banheiras com formato anatômico que se integram perfeitamente a qualquer banheiro. Independentemente do modelo escolhido, com a ampla área de apoio para as costas e o formato ergonômico, você estará sempre na posição ideal. Para otimizar o espaço em banheiros pequenos, um canto foi propositalmente removido nas versões V1 a V4. Você pode escolher a sua versão preferida, pois este modelo está disponível em quatro versões. Em conformidade com a Taxonomia da UE, conforme publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser encontrada na seção Propriedades. Os produtos em aço esmaltado são sinônimo de sustentabilidade e 100% recicláveis. A versão branca padrão deste produto possui certificação Cradle to Cradle Certified® prata .
Especificações técnicas
  • Ref.ª única332_V3
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1600
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)40.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText