Publicar produtos
SANIFORM PLUS STAR 1800x800x420 Mod. 337
SANIFORM PLUS STAR 1800x800x420 Mod. 337
SANIFORM PLUS STAR 1800x800x420 Mod. 337
    KALDEWEI

    SANIFORM PLUS STAR 1800x800x420 Mod. 337

    Traduzido por Google,
    Existem formas sem as quais o dia a dia é impensável. As banheiras monocomando SANIFORM, com o escoamento posicionado na extremidade dos pés, são exemplos clássicos de banheiras com formato anatômico que se integram perfeitamente a qualquer banheiro. Independentemente do modelo escolhido, com a ampla área de apoio para as costas e o formato ergonômico, você estará sempre na posição ideal. Em conformidade com a taxonomia da UE, conforme publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser encontrada na seção Propriedades. Os produtos em aço esmaltado são sinônimo de sustentabilidade e 100% recicláveis. A versão branca padrão deste produto possui certificação Cradle to Cradle Certified® prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única337
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)48.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501