Publicar produtos
ZIRKON 900x900 Mod. 604-1
ZIRKON 900x900 Mod. 604-1
    KALDEWEI

    ZIRKON 900x900 Mod. 604-1

    Traduzido por Google,
    Design claro, grande pegada, pouco espaço necessário. Há muitas razões para começar o dia com o ZIRKON. Por exemplo, o elegante formato quadrante, que permite uma instalação inteligente mesmo nos espaços mais apertados. E, claro, esta base de chuveiro com um ralo posicionado na lateral está disponível em muitos tamanhos e várias profundidades. Graças ao grande número de dimensões diferentes, a base de chuveiro ZIRKON se encaixa facilmente em qualquer ambiente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única604-1
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)21.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815