Publicar produtos
CAYONO 1800x800x410
CAYONO 1800x800x410
    KALDEWEI

    CAYONO 1800x800x410

    Traduzido por Google,
    Modelo No.751: O CAYONO foi projetado deliberadamente em linhas coordenadas com as características estilísticas da arquitetura moderna. Linhas retas, raios pequenos e uma geometria consistente sinalizam clareza, harmonia e rigor em um mundo cada vez mais complexo e acelerado. Da mesma forma, CAYONO é projetado especificamente para uso diário. Os lados íngremes garantem um interior de banho de dimensões generosas – mesmo com tamanhos menores. O fundo plano da banheira permite um banho confortável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única751
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501