Publicar produtos
ARRONDO WITH APRON 1000x1000 Mod. 881-2
ARRONDO WITH APRON 1000x1000 Mod. 881-2
    KALDEWEI

    ARRONDO WITH APRON 1000x1000 Mod. 881-2

    Traduzido por Google,
    O ARRONDO possui um apurado senso de proporções e estética. Esta base de chuveiro quadrante impressiona com sua linguagem de design minimalista, baseada no diálogo bem-sucedido entre as formas geométricas básicas do círculo e do quadrado. O conforto também não é negligenciado, pois o ARRONDO oferece uma área de apoio excepcionalmente ampla para bastante liberdade de movimentos durante o banho. Disponível em quatro dimensões, bem como com tampa moldada. COMPROVADO PARA TAXONOMIA DA UE pela publicação oficial das DAPs. A Declaração Ambiental de Produto (DAP) atual pode ser encontrada em Propriedades. Produtos esmaltados em aço representam sustentabilidade e são 100% recicláveis. A versão padrão branca deste produto possui a certificação Cradle to Cradle® na cor prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única881-2
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)29.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815