Publicar produtos
OS 40W-840-MPRM-W-N1
OS 40W-840-MPRM-W-N1
OS 40W-840-MPRM-W-N1
OS 40W-840-MPRM-W-N1
    Kanlux

    OS 40W-840-MPRM-W-N1

    Traduzido por Google,

    Kanlux OFIS S LED é uma série de luminárias modernas destinadas principalmente a espaços de escritório. A caixa simples e extremamente plana torna a luminária muito elegante, por isso combina perfeitamente com o plano do teto.
    A possibilidade de selecionar a cor da caixa, o difusor e a temperatura de cor torna-o eminentemente versátil, e o design exclusivo acelera ao máximo a montagem.
    5 anos de garantia nos termos da declaração de garantia, disponível no site da Kanlux: www.kanlux.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única32820
    • Familia de productoOFIS S
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)4.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto