Publicar produtos
BUFF - Table

BUFF - Table

Traduzido por Google,

Um desafio com o qual lutamos há anos é fazer uma mesa indestrutível com sensação de madeira. Quando Joel Karlsson mostrou sua ideia com um tampo de mesa durável que através de um design de trompete atende as pernas de madeira maciça, estávamos perto da solução. Depois de muitos testes de vários materiais para o tampo da mesa, o resultado foi a mesa Buff (Joel Karlsson, Krook&Tjäder Design, 2012) – tampo HI-MACS® sobre pés de madeira maciça. HI-MACS é um material de base mineral altamente durável com uma superfície não porosa.

Os arranhões podem ser removidos polindo a superfície com um detergente de polimento ou usando uma esponja Scotch Brite para polir a área danificada com um movimento circular regular. Buff vem com um top em uma escolha de Alpine White, Nougat Cream, Babylon Beige, Toffee Brown em pernas de cinza sólido, bétula ou carvalho. Altura 400, 500, 600 ou 720 mm e vários tamanhos. Buff é ideal onde quer que você queira uma sensação de madeira genuína em ambientes onde os móveis têm que lidar com o desgaste. Você pode mobiliar com Buff em cafés, salas de café, cozinhas ou no escritório, etc.

Especificação
  • A challenge that we have struggled with for years is to make an indestructible table with wood feeling. When Joel Karlsson showed his idea with a durable tabletop that through a trumpet design meets the legs of solid wood, we were close to the solution. After many tests of various materials for the tabletop, the result became the table Buff (Joel Karlsson, Krook&Tjäder Design, 2012) – HI-MACS® top on solid wooden legs. HI-MACS is a highly durable, mineral-based material with a non-porous surface.

    Scratches can be removed by polishing the surface with a polishing detergent or by using a Scotch Brite pad to buff the damaged area with a regular circular motion. Buff comes with a top in a choice of Alpine White, Nougat Cream, Babylon Beige, Toffee Brown on legs of solid ash, birch or oak. Height 400, 500, 600 or 720 mm and several sizes. Buff is ideal wherever you want a genuine wood feel in settings where furniture has to cope with wear and tear. You can furnish with Buff in cafés, coffee rooms, kitchens, or in the office, etc.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBUxxx
  • Familia de productoBuff
  • Grupo de produtosTable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalHI-MACS
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa