Publicar produtos
HYGGE - seating ø1200

HYGGE - seating ø1200

Traduzido por Google,
Foi durante uma viagem de barco à ilha dinamarquesa de Læsø que Johan e Nina Kauppi encontraram a inspiração para criar uma solução de assentos de proporções generosas que pode ser compartilhada por várias pessoas – criando aquela sensação especial de aconchego e convívio que os dinamarqueses chamam 'hygge'. Hygge (2020) é uma família de 'ilhas' de assentos, que usam o mesmo design de estrutura e almofada, mas criam variações altamente individuais, dependendo dos acessórios com os quais são combinadas. Ao escolher uma estrutura de pernas com braços, uma pequena mesa redonda ou uma mesa retangular longa, você pode variar a expressão e a função prática de cada unidade. Hygge oferece um ambiente agradável para relaxar e fazer uma pausa nos salões e lobbies do hotel. Individualmente ou em grupos familiares, essas ilhas de assentos são ideais como assentos independentes em uma ampla variedade de salas e espaços públicos.
Especificação
  • The solid wooden frame comes in oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Cold-cured foam cushions are covered in a choice of fabric or leather, and changing the covers is easy. Accessories includes a USB charger which can be placed alongside the legs. Hygge is supplied assembled, with adjustment screws under the feet. Hygge offers a pleasant setting in which to relax and take a break in lounges and hotel lobbies. Individually or in family groups these seating islands are ideal as freestanding seats in a wide variety of rooms and public spaces.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahygge-hy3-120
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosHygge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Seating
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniclassResidential Seating
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (56)
1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
2.8 de 5 estrelas 2.8 (5)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (14)