Publicar produtos
Pivå - Oval Table 1800x1200

Pivå - Oval Table 1800x1200

Traduzido por Google,
Pivå (2022) é uma série de mesas de pedestal em madeira maciça, cada uma criando um ambiente natural no qual as pessoas podem se reunir e se encontrar. A forma da base do pedestal é inspirada na forma como o majestoso tronco de uma árvore frondosa se alarga para encontrar o solo onde está e espalha suas raízes. A forma da base pode parecer simples e direta, mas na verdade é uma construção complexa especialmente projetada para fornecer estabilidade e durabilidade duradouras. O objetivo foi aproveitar ao máximo todo o material de uma prancha de madeira, para que nada seja desperdiçado. Primeiro a prancha é serrada em vários pedaços. Estes são então embaralhados e misturados antes de serem remontados camada sobre camada e cuidadosamente moídos para produzir as linhas finais de fluido da base. Este processo acentua os tons naturais da madeira e realça o grão, com os anéis de crescimento do cerne criando um efeito quase floral para dar a cada mesa seu próprio padrão e identidade únicos. A coleção Pivå compreende muitos tipos diferentes de mesa para todos os tipos de salas, ambientes e contextos. Os maiores entre eles são grandes o suficiente para fazer mesas de conferência ou mesas de jantar ideais. As mesas de tamanho médio são adequadas para uso em cafés ou para reuniões espontâneas e informais. As menores podem ser usadas como mesas de centro ou como pedestais imponentes para plantas ou objetos em exposição.
Especificação
  • Pivå comes in heights of 560, 650, 730, 900 and 1050 mm, with rectangular, square, round and oval tabletops in a generous range of sizes. The tops are made of veneered MDF with an edging strip. The pedestals are constructed of solid wood around a metal core and stand on a solid wood base with plastic floor protectors. Choose from oak, ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. Tabletops are also available in a laminate finish (white, black, oak, ash) and as a black desktop. Several types of electrical outlet are available as optional extras for the rectangular and oval tabletops. Pivå tables are supplied unassembled. Just a few hand tools are all that is needed to disassemble the various components of the tables after many years of continuous use.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapiva-pv5180120
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosPivå
  • Data de publicação2022-07-07
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)85
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa