Publicar produtos
ponoq - Table

ponoq - Table

Traduzido por Google,

No início, ponoq (Nils Gulin 2009-2010) era um cabide de parede em laminado compacto. Nosso desenvolvimento de produto levou a cabides autônomos com base e pilares, com ou sem guarda-chuvas. Os pilares e a placa de base facilitaram ainda mais o desenvolvimento com uma placa de mesa/base no laminado compacto que se tornou uma mesa. A placa de base da mesa pedestal ponoq pode ser fixada ao chão usando um encaixe oculto e ideal em ambientes sujeitos a muito desgaste.

Mesa de pedestal vem em sete alturas, com tampos retangulares ou redondos em vários tamanhos. ponoq tem um tampo de mesa/placa de base em laminado compacto branco ou preto e pedestais de suporte em metal lacado branco ou preto. A mesa de pedestal ponoq é ideal para salas de espera, corredores, escolas, museus, galerias de arte ou onde quer que os móveis precisem lidar com muito desgaste.

Especificação
  • In the beginning, ponoq (Nils Gulin 2009-2010) was a wall mounted coat rack in compact laminate. Our product development led to free-standing clothes hanger with base and pillars, with or without umbrella stands. The pillars and the base-plate made it easy to develop further with a tabletop/base plate in the compact laminate which became a table. The pedestal table ponoq’s base-plate can be secured to the floor using a concealed fitting and ideal in environments that are subjected to a lot of hard wear and tear.

    Pedestal table comes in seven heights, with rectangular or round tabletops in a choice of sizes. ponoq has a tabletop/base-plate in white or black compact laminate, and supporting pedestals in white or black lacquered metal. ponoq pedestal table is ideal for waiting rooms, corridors, schools, museums, art galleries or wherever furniture needs to cope with a lot of hard wear and tear.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPOBxx
  • Familia de productoponoq
  • Grupo de produtosTable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa