Publicar produtos
PUDDLE - Table 720x660

PUDDLE - Table 720x660

Traduzido por Google,

Puddle (Anton Björsing 2017) é inspirado em salpicos de água formando uma piscina. O leve viés e irregularidade oferece infinitas possibilidades de criar formas e ambientes emocionantes em um mundo quadrado. Gire alguns graus e experimente diferentes tamanhos, cores e materiais para ver quanta diferença isso faz na experiência. Puddle é perfeito para mobiliar tudo, desde cafés, hotéis e foyers até refeitórios, salas de estar, escolas e salas de espera.

A poça é feita em três tamanhos de mesa e alturas de 380, 450, 520 e 590 mm. Tampo e pés de madeira maciça em uma escolha de carvalho, bétula, freixo, manchas padrão em freixo e carvalho esmaltado branco ou freixo. As mesas também vêm em cores padrão para as quais o tampo é feito em MDF.

Especificação
  • Puddle is made in three tabletop sizes and heights of 380, 450, 520 and 590 mm. Solid wood tabletop and legs in a choice of oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The tables also come in standard colors for which the tabletop is made in MDF.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPU530
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosPuddle
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-08
  • Número de edição1
  • Largura (mm)720
  • Profundidade (mm)660
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables

Disponibilidade da região

Europa