Publicar produtos
SHELL - Chair Wooden Seat

SHELL - Chair Wooden Seat

Traduzido por Google,

Estamos acompanhando o sucesso do nosso popular banco Shell com a nova cadeira Shell (Nota 2018). O pensamento subjacente por trás do design foi encontrar o equilíbrio certo entre as linhas distintas do banco e uma cadeira que projeta sua própria identidade única. O objetivo foi manter as curvas sutis da concha do assento e a construção da estrutura com suas pernas levemente anguladas. A cadeira oferece um ângulo de assento confortável e um grau ideal de flexibilidade que segue os contornos do corpo e responde aos seus movimentos.


Dependendo de como você escolhe combinar o revestimento do assento, os tecidos e o acabamento da superfície, você pode alterar a personalidade do Shell para se misturar perfeitamente ao ambiente. Essa versatilidade significa que o Shell pode ser usado em praticamente qualquer configuração que você desejar. A cadeira faz uma bela combinação com muitas das mesas Karl Andersson & Söner e, graças ao seu conforto e linhas elegantes, Shell é a escolha ideal de cadeira em cantinas, refeitórios, restaurantes e cafés. A cadeira é fabricada em carvalho, bétula, freixo, cores padrão, manchas padrão em freixo e carvalho vidrado branco ou freixo. Escolha uma cadeira ou versões totalmente em madeira com assento coberto, ou totalmente estofado em tecido ou couro. Estofamento de espuma curado a frio. Por favor, pergunte para detalhes de outro acabamento.

Especificação
  • The chair is manufactured in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Choose an all-wood chair or versions with a covered seat, or fully upholstered in fabric or leather. Cold-cured foam padding. Please enquire for details of other finish.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashell-shst_45t
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosShell
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)825
  • Largura (mm)405
  • Profundidade (mm)525
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS