Publicar produtos
TAILOR - Rectangular Table 2400x1200

TAILOR - Rectangular Table 2400x1200

Traduzido por Google,
A mesa Tailor é uma mesa versátil em uma infinidade de diferentes tamanhos e acabamentos padrão - e também pode, é claro, ser encomendada em dimensões perfeitamente adaptadas às necessidades do cliente. O suporte da perna é uma fundição moldada em areia de alumínio reciclado, cuja forma e expressão lembram a herança industrial da fundição de ferro Husqvarna. Tailor é uma solução bonita e prática que se adapta tanto a um escritório flexível.
Especificação
  • Tailor table comes in heights of 730 mm and 900 mm and 17 different sizes in rectangular, square or round versions. Choose from tabletops in strips of oak, birch or ash wood veneer, white or matt black laminate, black desktop and standard stains on ash. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. The leg is of solid wood, secured in a socket-style leg mount made of sand-cast recycled aluminium. It is easy to separate the socket and the leg. The mount comes in a ball burnished finish as standard, but can also be lacquered in one of our standard colours. Every mount will be unique with its own structure and shade of aluminum.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatailor-ta1_240120
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosTailor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2400
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)59
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables

Disponibilidade da região

Europa