Publicar produtos
TAILOR - Rectangular Table 2400x800

TAILOR - Rectangular Table 2400x800

Traduzido por Google,

A mesa Tailor (Kristofer Jonsson Andreas Sture, branco 2018) é uma mesa versátil em vários tamanhos e acabamentos padrão diferentes - e também pode, é claro, ser encomendada em dimensões perfeitamente adaptadas às necessidades do cliente. O suporte da perna é uma fundição moldada em areia de alumínio reciclado, cuja forma e expressão lembram a herança industrial da fundição de ferro Husqvarna.

A mesa de alfaiate vem em alturas de 730 mm e 900 mm e 17 tamanhos diferentes nas versões retangular, quadrada ou redonda. Escolha entre tampos de mesa em lâminas de carvalho, bétula ou folheado de madeira de freixo, manchas padrão em freixo e carvalho esmaltado branco ou freixo. A parte superior também está disponível em laminado (branco, preto fosco, carvalho, bétula, freixo) e desktop preto. Acabamento superficial em verniz incolor. Por favor, pergunte para detalhes de tamanhos e acabamentos fora do padrão.
A perna é de madeira maciça, fixada em um suporte de perna tipo soquete feito de alumínio reciclado fundido em areia. É fácil separar o soquete e a perna. O suporte vem em acabamento polido bola como padrão, mas também pode ser envernizado em uma de nossas cores padrão. Cada montagem será única com sua própria estrutura e tonalidade de alumínio. Tailor é uma solução bonita e prática que se adapta tanto a um escritório flexível.

Especificação
  • Tailor table comes in heights of 730 mm and 900 mm and 17 different sizes in rectangular, square or round versions. Choose from tabletops in strips of oak, birch or ash wood veneer, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch, ash) and black desktop. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes.
    The leg is of solid wood, secured in a socket-style leg mount made of sand-cast recycled aluminium. It is easy to separate the socket and the leg. The mount comes in a ball burnished finish as standard, but can also be lacquered in one of our standard colours. Every mount will be unique with its own structure and shade of aluminum. Tailor is a handsome and practical solution that is as much at home in flexible office

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatailor-ta1_24080
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosTailor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2400
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)43
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables

Disponibilidade da região

Europa