Publicar produtos
TAILOR - seating bench L:2000

TAILOR - seating bench L:2000

Traduzido por Google,
A bancada de alfaiate (2020), inspirada na história e na orgulhosa herança industrial da fundição de ferro Huskvarna, adapta-se bem à economia circular a pensar no futuro. A série Tailor também inclui mesas em uma ampla variedade de tamanhos e acabamentos diferentes, todas com suportes para as pernas no mesmo design das bancadas Tailor. A bancada é fabricada em carvalho, bétula ou freixo, com manchas padrão em freixo, ou esmalte branco em carvalho e freixo.
Especificação
  • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatailor-tab1-20040
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosTailor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Seating
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniclassResidential Seating
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS