Publicar produtos
TRAYO - Table ø400
TRAYO - Table ø400
TRAYO - Table ø400

    TRAYO - Table ø400

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A mesa de bandeja Trayo (Anton Björsing 2019) foi projetada com um foco firme na função e facilidade de uso - uma mesa pequena que é fácil de servir, levantar, rolar e levar com você. Enquanto o design deve muito ao de uma mesa de bandeja clássica, Trayo oferece mais funções e é fabricado em outros materiais – metal que contrasta com as formas redondas quentes da madeira.

    Trayo vem em dois tamanhos: 400 mm diâmetro/altura 450 mm e 500 mm diâmetro/altura 520 mm. A característica única da mesa são as oportunidades que oferece para combinar o anel de madeira, a bandeja e a armação de metal de diferentes maneiras.

    Os anéis de madeira estão disponíveis em carvalho moldado por compressão ou freixo, manchas padrão em freixo e carvalho ou freixo esmaltado branco. As bandejas redondas são em MDF, folheadas a carvalho ou freixo, com acabamentos laminados a preto e branco, em cores standard, manchas standard em freixo, ou carvalho ou freixo vidrado a branco. A armação de metal vem em acabamento cromado fosco ou lacada em nossas cores padrão.

    Extras opcionais: rodízios ocultos que podem ser montados na bandeja inferior e alças revestidas em couro preto ou marrom da Tärnsjö. A mesa é entregue montada.

    Trayo foi projetado e construído para ser facilmente movido em situações cotidianas. Use-o como mesa lateral ao lado do sofá, como mesa extra ou para servir comida no pátio quando o tempo permitir. A bandeja solta é ideal para buscar mais lanches ou bebidas na cozinha quando for necessário.

    Especificação
    • Trayo comes in two sizes: 400 mm diameter/height 450 mm and 500 mm diameter/height 520 mm. The table’s unique feature is the opportunities it offers to combine the wooden ring, the tray and the metal frame in different ways.

      The wooden rings are available in compression-moulded oak or ash, standard stains on ash and white-glazed oak or ash. The round trays are in MDF, veneered with oak or ash, with black and white laminated finishes, in standard colors, standard stains on ash, or white-glazed oak or ash. The metal frame comes in a matt chrome finish or lacquered in our standard colors.

      Optional extras: concealed castors that can be fitted to the lower tray, and handles wrapped in black or brown leather from Tärnsjö. The table is delivered assembled.

      Trayo has been designed and constructed to be easily moved in everyday situations. Use it as a side table next to the sofa, as an extra table or for serving food on the patio when the weather permits. The loose tray is ideal for fetching more snacks or drinks from the kitchen when the need arises.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatrayo-tr340
    • Familia de productoTable
    • Grupo de produtosTrayo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa