Publicar produtos
Woodwork - Rectangular Table 2400x700

Woodwork - Rectangular Table 2400x700

Traduzido por Google,
Woodwork (2020), projeto de Joel Karlsson, é uma mesa e uma mesa de reunião, uma grande superfície compartilhada para trabalho e socialização do tipo que ficou conhecido como 'mesa comunitária'. É o cenário perfeito para reunir a sua equipa para um pequeno-almoço de trabalho antes de todos continuarem a trabalhar lado a lado à medida que a manhã avança. Depois, é hora do feedback durante o almoço, pois alguns ficam de pé enquanto outros se sentam na versátil superfície de 900 mm de altura. À tarde, talvez seja a vez do grupo de gestão da empresa assumir a mesa pelo resto do dia de trabalho. O design das pernas, com a parte superior arredondada que se transforma em formato quadrado na parte inferior, é um detalhe ergonômico elegante que garante que ninguém precise bater os joelhos quando se senta ou se move ao redor da mesa. A mesa exibe o caráter distintivo da madeira e foi desenvolvida para um ambiente de escritório moderno e baseado em atividades – daí o nome Woodwork.
Especificação
  • Woodwork pedestal table is available in heights of 730, 900 and 1050 mm with rectangular, square and round table tops. The pedestal is in solid wood with a steel core. The table footplate is in metal, powder lacquered in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL 9006/07) and has felt floor protectors. Table top, pedestal and footplate are detachable, so it is simple to freshen them up after many years’ faithful service. Woodwork table comes with a rectangular table top and in a choice of two heights, 730 and 900 mm. The underframe and legs are in solid wood with adjustment screws on the feet. The table is supplied unassembled. Various power outlets are available as optional extras. All Woodwork tables have a table tops of blockboard veneered in oak, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch, ash) and black desktop. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWoodWork-WW124070
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosWoodWork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-05
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2400
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa