Publicar produtos
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
    Karona

    2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010

    Traduzido por Google,
    A Karona Door oferece uma variedade excepcional de estilos e seleções de folheados. Além de seu catálogo padrão, eles têm recursos completos de design personalizado. Para instalações comerciais, a Karona Door constrói uma gama completa de portas com classificação acústica e corta-fogo que atendem às especificações de nível personalizado WDMA e AWI.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK4010
    • Familia de productoCommercial Products
    • Grupo de produtosPanel Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors