Publicar produtos
Inclusive Katrin Centrefeed M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Centrefeed M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Centrefeed M Dispenser - Black

    # O fecho pode ser utilizado com ou sem chave # Fácil de introduzir um novo rolo pelo espaço aberto # no interior da secção de carga # Sem ser necessário procurar na abertura do dispensador a ponta solta do rolo de papel # Sistema de corte seguro # Muitas opções de papel, sem núcleo e em rolos com núcleos destacável # A qualidade dos dispensadores Katrin é verificada pela Bureau Veritas quanto a desempenho, durabilidade, substâncias perigosas, acabamento, produção controlada
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única82254
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)404
    • Largura (mm)263
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.611
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário