Publicar produtos
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White

    # A tampa abre para baixo para mais fácil enchimento # O fecho pode ser utilizado com ou sem chave # Mini Dispensadores para toalhas de papel para as mãos da Katrin para espaços pequenos. Produtos adequados # para a marca Katrin são toalhas de papel para as mãos Uma paragem e Contínuo, com largura # máxima de 210 mm # A qualidade dos dispensadores Katrin é verificada pela Bureau Veritas quanto a desempenho, durabilidade, substâncias perigosas, acabamento, produção controlada
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única90182
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)248
    • Profundidade (mm)114
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)0.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56