Publicar produtos
Katrin Lady Hygiene Bin 8 Litre - White
Katrin Lady Hygiene Bin 8 Litre - White
Katrin Lady Hygiene Bin 8 Litre - White
    Katrin

    Katrin Lady Hygiene Bin 8 Litre - White

    # 8 litros # Desenho compacto com tampa oscilante # Fabricada em plástico ABS # Pode ser montada na parede, libertando o espaço no chão # Leve e simples de esvaziar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única91851
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosBIN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)0.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa